Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® H-DD 24 insert with crimp termination
CE markedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

Krimpinsats Stift; Antal kontakter: 24+PE; Designstorlek: 6B; 600 V AC rms / DC enligt CSA; 10 A enligt IEC; För ledararea (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; PolykarbonatKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

205,20 SEK

(20 520,14 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • EPIC® H-DD-serien av rektangulära kontaktdon omfattar krimpinsatser med ett särskilt högt antal poler på ett mycket litet utrymme. Detta gör att en mindre design kan väljas för det rektangulära kontaktdonets kåpa.
  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, ger maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatiserad montering.
  • För svarvade och stansade kontakter. Vridna kontakter gör det möjligt att säkert överföra högre strömmar.
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.
  • De olika varianterna av stift- och hylsinsatser har olika kvalitet beroende på deras tekniska data.

Applikation

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer
  • För användning med rektangulära kontaktdonskåpor i EPIC® H-B-serien.
  • Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.

Nyligen visade artiklar