Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC MC 2,5 stamped contacts on-reel punched contact

Stansad kontakt; Stift; Krimpanslutning; För ledararea (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mässing SilverpläteradKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 618,45 SEK

(161 844,64 SEK/100 Roll)

Antal

1 Roll per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Förpackningsenhet med 100 eller 200 kontakter på rulle möjliggör snabb och enkel krimpning med bandmatningstång.
  • Stansad kontakt: etablerad och billig.
  • Krimpningsanslutning skapar en vibrationssäker anslutning och säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel.
  • Silverpläterad kontaktyta för låg kontaktresistans och minimal värmeutveckling vid kontakten.
  • Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.

Applikation

  • För tillverkning av en modulär insats för rektangulära kontaktdon.
  • För användning med moduler i EPIC® MC-serien.

Nyligen visade artiklar