Vriden kontakt; Stift; Krimpanslutning; För ledararea (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; Mässing SilverpläteradKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 836,97 SEK
(1 836,97 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Högkvalitativ, solid eller vriden kontakt för säker överföring av högre strömmar.
- Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, ger maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatiserad montering.
- Silverpläterad kontaktyta för låg kontaktresistans och minimal värmeutveckling vid kontakten.
- Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
- För tillverkning av en modulär insats för rektangulära kontaktdon.
- För användning med moduler i EPIC® MC-serien.