Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® MC module: HC1+PE modular system
UR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. A870
flame-retardantcold resistance

MC-modul, modulärt system; Skruvanslutning; Antal kontakter: 1+PE; , Med skyddsledare; Kontakter ingår; Nödvändiga portar: 2; För ledararea (min./max.): 4mm² - 25mm²; 600 V AC rms / DC enligt UL; 82 A enligt IECKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 337,53 SEK

(26 750,65 SEK/100 Styck)

Antal

5 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Den servicevänliga skruvanslutningen möjliggör montering utan specialverktyg och är lämplig för löstagbara anslutningar.
  • Tillverkad av robust plast (brandspridningsklass V-0 enligt UL94 testprocedur för plasters brandfarlighet).
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.

Applikation

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer
  • För användning med många EPIC® rektangulära kontaktdonskåpor.

Nyligen visade artiklar