MC-modul, modulärt system; Krimpanslutning; Antal kontakter: 12+PE; Nödvändiga portar: 2; För ledararea (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
125,82 SEK
(12 581,77 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Tillverkad av robust plast (brandspridningsklass V-0 enligt UL94 testprocedur för plasters brandfarlighet).
- Olika krimpkontakter tillgängliga för olika ledarareor.
- För användning med många EPIC® rektangulära kontaktdonskåpor.