Gjuten givarkabel; Släpkedja, Flexibel; 1x4; M 12 power (L-kodad), Kontakt, rak; M 12 power (L-kodad), Hylsa, rak; 0.3 mKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
318,23 SEK
(31 823,47 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Färdiga anslutningskablage för att spara tid under installationen.
- Beprövad kabel, framgångsrikt testad för över 5 miljoner böjningscykler i släpkedjor och >2 miljoner torsionscykler.
- Kabeldesignen tillåter rotationer med torsionsvinklar på upp till ± 180°/m.
- Kontaktdonen är mekaniskt robusta, okänsliga för stötar och vibrationer och därför extremt pålitliga tack vare den dubbla övergjutningen.
- Den mekaniska L-kodningen på kontaktdonets kontaktyta förhindrar felaktig anslutning med den mötande kontakten.
- För anslutning av strömförsörjning till enheter och maskiner med högre spänningar och strömmar.
- Kabelns konstruktion möjliggör flexibel, kontinuerligt rörlig användning i rörliga maskindelar och i släpkedjor.
- Även lämplig som strömförsörjning i PROFINET-nätverket (M12L anses vara ett standardiserat strömgränssnitt).
- Kan användas i torra, fuktiga och våta utrymmen.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.