Managed switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Gränssnitt: 6xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
8 515,16 SEK
(851 516,27 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Tillgänglig med 6 eller 8 portar (10/100BASE-T(X)).
- Med hanteringsfunktioner för bättre styrning och övervakning av nätverket. Om ett fel uppstår kan det identifieras snabbare med avancerade diagnostiska funktioner.
- Ringredundans med en kort omkonfigurationstid på mindre än 20 ms möjliggör oavbruten dataöverföring även om en enhet misslyckas.
- En redundant strömförsörjning (två anslutningar till enheten) säkerställer oavbruten datakommunikation även om den primära anslutningen slutar fungera.
- Robust design för direkt montering på 35 mm DIN-skena.
- Lågt buller och underhållsfri eftersom den drivs utan fläktar.
Applikation
- För användning i Ethernet-baserade nätverk inom automationsteknik.
- För användning i apparatskåp i krävande miljöer (skyddsklass IP40).
- Utökat temperaturområde (-40°C till +75°C).