Branscher Lösningar Service Nyheter Företag Företag LAPP Group Om LAPP Miltronic Efterlevnad och integritet Hållbarhet Kvalitet och miljö Kompetens Jobba hos oss Inköp Våra leverantörer Elgrossister Villkor och leveransbestämmelser - Produkter
- Branscher
- Lösningar
- Service
- Nyheter
- Företag
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 225,57 SEK
(622 557,43 SEK/100 Styck)
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Tillgänglig med 4, 8 eller 16 portar (10/100BASE-T(X)).
- Extremt utrymmesbesparande, kompakt design för direkt montering på 35 mm skenor med DIN-skena.
- Prioritering av PROFINET-telegram med realtidsdata.
- Enkel konfiguration och diagnostik via PROFINET eller webbgränssnitt.
- Stöder MRP (klient), LLDP, DCP och SNMP, möjliggör portspegling, diagnostiska larm och detaljerad nätverksstatistik.
- För användning i PROFINET-nätverk för automationsteknik ("Conformance Class B").
- För användning i apparatskåp (skyddsklass IP20).
- Varianter "PNF04" och "PNF08" kan användas i ett utökat temperaturområde från -40°C till +75°C.
- Varianten "PN16" kan användas vid temperaturer -10°C till +60°C.