Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® ACCESS U IP20 unmanaged switch
CE markedUL listed
cold resistance

Unmanaged switch; Ethernet; Gränssnitt: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

6 127,16 SEK

(612 715,80 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Tillgänglig med 5, 8 eller 16 portar (10/100BASE-T(X)).
  • Redo att användas snabbt med minimal installationsansträngning.
  • Lågt buller och underhållsfri eftersom den drivs utan fläktar.
  • ”U”-versionen har en mycket robust design, medan ”UF”-versionen imponerar med sin utrymmesbesparande, kompakta design. Båda varianterna är avsedda för direkt montering på 35 mm DIN-skena.
  • För "U"-varianterna säkerställer en redundant strömförsörjning (två anslutningar till enheten) oavbruten datakommunikation även om den primära anslutningen slutar fungera.
  • ”U”-varianter förhindrar nätverksöverbelastning tack vare funktionen ”Broadcast Storm Protection” (aktiveras via switch).
  • Varianter ”UF08T” och ”UF16T” blockerar LLDP- och PTCP-funktioner i enlighet med PROFINET (“Conformance Class A”) och förhindrar därmed oändligt cirkulerande telegram.

Applikation

  • För användning i Ethernet-baserade nätverk inom automationsteknik.
  • För användning i apparatskåp.
  • Varianterna ”UF08T” och ”UF16T” är också lämpliga för användning i PROFINET-nätverk (”Conformance Class A”).
  • Varianter ”U” kan användas i krävande miljöer (skyddsklass IP30) vid temperaturer på -10°C till +60°C.
  • Varianter ”UF” (skyddsklass IP20) kan användas i ett utökat temperaturområde (-25°C till +75°C).

Nyligen visade artiklar