Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
CE markedETHERNET/IP
uv-resistant.icon sturgeon signal

Ethernetkabel; Fast installation; ETHERNET/IP, EtherCAT; PROFINET®-applikation: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; PE; svartKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

10 050,46 SEK

(10 050,46 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • Cat. 5 prestanda upp till 100 Mbit/s.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz.
  • Med 2-skikts ståltejpsarmering för ökat gnagarskydd.
  • "Fast Connect"-designen, inklusive innermantel och separationselement, minskar kabelns installationstid avsevärt genom att eliminera tidskrävande borttagning av parskärmen. Designen ger dessutom oförminskad skärmning av ledarparen.
  • Ytterligare skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare dubbel övergripande skärm av aluminiumlaminerad folie och kopparflätad skärm med hög täckningsgrad (SF/UTP).

Applikation

  • För fast installation i PROFINET-nätverket (typ A), tack vare solid ledardesign.
  • Lämplig för direkt markförläggning utomhus, utan skyddsslang.

Nyligen visade artiklar