Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
ETHERNET/IPUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

Ethernetkabel; Släpkedja, Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; S/UTP; PUR; Halogenfri; vattenblåKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

6 970,48 SEK

(6 970,48 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
  • UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
  • Halogenfria och flamskyddade material minskar de möjliga riskerna vid brand.
  • Framgångsrikt testad för över 10 miljoner böjningscykler i släpkedja.
  • Finns som en 2-parsvariant och 4-parsvariant.

Applikation

  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
  • Lämplig för patchkabelapplikationer upp till 60 m.

Nyligen visade artiklar