Ethernetkabel; Fast installation, Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; HFFR; Halogenfri; vattenblåKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 068,82 SEK
(3 068,82 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat.5e prestanda upp till 100 Mbit/s med 2-parskonfiguration och upp till 1 000 Mbit/s med 4-parskonfiguration.
- För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz.
- Enklare att montera än styva LAN-kablar.
- Tillgänglig med robust yttermantel av PVC, nötningsresistent PU-yttermantel eller halogenfri FRNC-yttermantel.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare dubbel skärm av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- UL-certifiering i enlighet med tekniska data (artikelberoende) gör att produkten kan användas på den nordamerikanska marknaden.
Applikation
- För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- Lämpligt för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 100Base-T eller 1000Base-T.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- Lämplig för patchkabelapplikationer upp till 60 m.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Mycket beständig mot syror, baser och oljor.