Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® H CAT. 5e 2x2x24/1AWG
ETHERNET/IP
as_15092076-originalas_15544361-originalflame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

Ethernetkabel; Fast installation; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Halogenfri; vattenblåKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 346,25 SEK

(2 346,25 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz.
  • Tillgänglig med yttermantel i PUR och yttermantel i LSZH.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare den dubbla skärmningen i aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • UL-certifiering i enlighet med tekniska data (artikelberoende) gör att produkten kan användas på den nordamerikanska marknaden.

Applikation

  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.

Nyligen visade artiklar