ETHERLINE® Cat.6A FD FC
Ethernetkabel; Släpkedja; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Halogenfri; grön
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- "Fast Connect"-designen, inklusive innermantel och separationselement, minskar kabelns installationstid avsevärt genom att eliminera tidskrävande borttagning av parskärmen. Designen ger dessutom oförminskad skärmning av ledarparen.
- Ytterligare skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare dubbel övergripande skärm av aluminiumlaminerad folie och kopparflätad skärm med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- UL certifiering enligt tekniska data gör det möjligt att använda produkten på den nordamerikanska marknaden.
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat. 6A-prestanda upp till 10 Gbit/s.
- För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 500 MHz.
- Tillgänglig i robust PVC eller nötningsresistent yttermantel av PU.
- Framgångsrikt testad för över 1 miljoner böjningscykler i släpkedja.
Applikation
- Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för många applikationer, beroende på mantelmaterialet.