Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® Cat. 6A Y
CE markedETHERNET/IPPROFINET
flame-retardanticon sturgeon signal

Ethernetkabel; Fast installation; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®-applikation: Typ A; Cat.6A; S/FTP; PVC; grönKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 608,16 SEK

(7 216,32 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • Cat. 6A-prestanda upp till 10 Gbit/s.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare parskärmning med aluminiumfolie och kopparfläta som övergripande skärm (S/FTP).
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
  • Tillgänglig i 3 olika mantelmaterial (PVC, PU, FRNC).

Applikation

  • För fast installation i PROFINET-nätverket (typ A), tack vare solid ledardesign.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
  • Lämplig för många applikationer, beroende på mantelmaterialet.

Nyligen visade artiklar