Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® Cat. 7 Y
CE markedETHERNET/IPPROFINET
flame-retardanticon sturgeon signal

Ethernetkabel; Fast installation; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®-applikation: Typ A; Cat.7; S/FTP; PVC; grönKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

9 430,73 SEK

(9 430,73 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Cat. 7-prestanda upp till 10 Gbit/s.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 600 MHz.
  • Power-over-Ethernet-kompatibel kabel för parallell strömförsörjning av och dataöverföring till mindre nätverkskomponenter med lågt effektbehov (t.ex. IP-kameror, trådlösa accesspunkter).
  • Tillgänglig med robust yttermantel av PVC, nötningsresistent PU-yttermantel eller halogenfri FRNC-yttermantel.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare parskärmning med aluminiumfolie och kopparfläta som övergripande skärm (S/FTP).

 

  • För fast installation i PROFINET-nätverket (typ A).
  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.

Nyligen visade artiklar