Ethernetkabel; Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grönKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 280,32 SEK
(3 280,32 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat. 5e-prestanda upp till 100 Mbit/s.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare den dubbla skärmningen i aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- ”P”-variant med PU-yttermantel är halogenfri för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
Applikation
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- ”FLEX”-versionen med reducerad ledararea är lämplig för applikationer med begränsat utrymme.
- För flexibel användning.
- Lämplig för patchkabelapplikationer upp till 60 m.