Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE
CE markedETHERNET/IP
icon sturgeon signal

Förmonterad Ethernetkablage; Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuretan; 4x2; Öppen ände; M 12 (X-kodad), Kontakt, rak (180 °); 0.5 mKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris på förfrågan

Vill du ha en individuell offert för denna artikel?

Begär pris

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Kabel monterad på ena eller båda sidor sparar tid under installationen och minskar eller eliminerar risken för fel vid montering på plats.
  • Snabbt informationsutbyte med upp till 10 Gbit/s över 60 m tack vare Cat.6A Ethernet.
  • Tillgänglig med RJ45- eller M12-kontakter. Den smala RJ45-kontakten möjliggör användning i enheter med mycket hög portdensitet, medan det integrerade vibrationsskyddet i M12-kontakten är användbart i applikationer med stötar och vibrationer.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare parskärmning med aluminiumfolie och kopparfläta som övergripande skärm (S/FTP).
  • Halogenfri ledarisolering och plastblandning i yttermanteln för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.

Applikation

  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Överensstämmer med standarder för användning i bussar (brandegenskaper testade enligt UNECE-R 118 för fordon i kategori M3 (II och III)).
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.

Nyligen visade artiklar