Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® GUARD condition monitoring device
CE markedUL listed
cold resistance

Tillståndsövervakningsenhet; Ethernet; Gränssnitt: Koppar (data + konfiguration)Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 418,71 SEK

(541 870,89 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Öka anläggningens tillgänglighet genom planerbara driftstopp. Detta minskar underhållskostnaderna.
  • Enkel driftsättning med automatiserad parametrering ("Tech-In" på bara några sekunder).
  • Uppgradering inom den befintliga nätverksstrukturen är möjlig när som helst, utan krav på nya kablar eller ändringar i kabeldesignen.
  • Utrymmesbesparande tack vare den unika och kompakta designen.
  • Tillförlitlig IIoT-kommunikation tack vare MQTT-gränssnittet (för status/datautvärdering, inställningar, WiFi-konfiguration, uppdatering osv.).
  • Tillgänglig i två versioner: kabelbunden LAN-version "PM03T" och trådlös Wi-Fi-version "PM02TWA".

 

  • För användning i Ethernet-baserade nätverk inom automationsteknik.
  • För övervakning av livslängden på en datakabel som riskerar att gå sönder (t.ex. funktionskritisk datakabel i dynamiska applikationer).
  • Lämplig för datakablar enligt överföringsstandarden 100BASE-TX (upp till 100 Mbit/s) enligt IEEE 802.3.
  • Även lämplig för EtherCAT-, EtherNET/IP- och 2-pariga PROFINET-applikationer.
  • För användning i apparatskåp (skyddsklass IP20).

Nyligen visade artiklar