Förmonterad Ethernetkablage; Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuretan; 4x2; RJ 45, Kontakt, rak (180 °); RJ 45, Kontakt, rak (180 °); 0.25 mKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 385,22 SEK
(13 852,20 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Snabbt informationsutbyte med upp till 10 Gbit/s över 60 m tack vare Cat.6A Ethernet.
- Kabel monterad på båda sidor sparar tid och eliminerar risken för fel vid montering på plats.
- Den smala RJ45-kontakten tillåter användning i enheter med mycket hög portdensitet.
- Kabeldesignen tillåter små böjningsradier och är optimal för platsbesparande installation i trånga utrymmen.
- Perfekt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare aluminiumlaminerad parskärm och flerkardelig kopparskärm som övergripande skärm (S/FTP).
- Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Halogenfri mantelblandning för att uppfylla särskilda brandsäkerhetskrav.
Applikation
- För kabelinstallation i apparatskåp i PROFINET-nätverket.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
- Kan användas i torra utrymmen.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och mycket resistent mot kemikalier.
- Flexibel användning möjlig vid temperaturer ned till -40 °C.