Förmonterad Ethernetkablage; Fast installation; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®-applikation: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylklorid; 2x2; M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); 1 mKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
696,90 SEK
(69 689,72 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Tillgänglig som anslutningskabel förkontakterad i ena änden för flexibelt val av kabellängd och fritt val av ytterligare anslutning.
- Finns även som dubbelsidig kabel för att spara tid vid installation.
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat. 5 prestanda upp till 100 Mbit/s.
- Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- Det integrerade vibrationsskyddet hos kontaktdonet gör den tålig mot stötar och vibrationer.
- Kontaktdonets vinklade form är fördelaktig för en utrymmesbesparande installation.
- Även tillgänglig med förmonterad flänskoppling för enkel styrning genom apparatskåpets väggar.
- UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.
Applikation
- För fast installation i PROFINET-nätverket (typ A), tack vare solid ledardesign.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.