Ethernetkabel; Fast installation; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®-applikation: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grönKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
4 644,21 SEK
(4 644,21 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat. 5 prestanda upp till 100 Mbit/s.
- Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- "FC"-varianter med Fast Connect-design för enklare installation.
- UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.
Applikation
- För fast installation i PROFINET-nätverket (typ A), tack vare solid ledardesign.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
- ”YY”-varianten är lämplig för utomhusbruk, beroende på temperaturområdet.