Ethernetkabel; Släpkedja, Flexibel; Ethernet, ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®-applikation: Typ C; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Halogenfri; grönKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
44 662,38 SEK
(14 887,46 SEK/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 300 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
- Cat. 6A-prestanda upp till 10 Gbit/s.
- För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 500 MHz.
- Power-over-Ethernet-kompatibel kabel för parallell strömförsörjning av och dataöverföring till mindre nätverkskomponenter med lågt effektbehov (t.ex. IP-kameror, trådlösa accesspunkter).
- Tillgänglig i robust PVC eller nötningsresistent yttermantel av PU.
- "Fast Connect"-designen, inklusive innermantel och separationselement, minskar kabelns installationstid avsevärt genom att eliminera tidskrävande borttagning av parskärmen. Designen ger dessutom oförminskad skärmning av ledarparen.
- Ytterligare skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare dubbel övergripande skärm av aluminiumlaminerad folie och kopparflätad skärm med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- Framgångsrikt testad för över 1 miljoner böjningscykler i släpkedja.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
Applikation
- För högflexibel, användning med konstant böjning i rörliga maskindelar och släpkedjor i PROFINET-nätverk (typ C), tack vare extra fintrådig ledare.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 10GBase-T.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för många applikationer, beroende på mantelmaterialet.