Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S
CE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

Förmonterad Ethernetkablage; Släpkedja, Flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET®-applikation: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; 2x2; M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); 1 mKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

696,14 SEK

(69 614,33 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Finns som tillval med kontaktanslutning RJ45, M8D eller M12D. Den platsbesparande M8-stickkontakten är lämplig för PROFINET-applikationer där M12D-stickkontakter inte kan användas på grund av begränsat utrymme.
  • Tillgänglig som anslutningskabel förkontakterad i ena änden för flexibelt val av kabellängd och fritt val av ytterligare anslutning.
  • Finns även som dubbelsidig kabel för att spara tid vid installation.
  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • Cat. 5e-prestanda upp till 100 Mbit/s.
  • Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • Det integrerade vibrationsskyddet hos kontaktdonet gör den tålig mot stötar och vibrationer.
  • Kontaktdonets vinklade form är fördelaktig för en utrymmesbesparande installation.
  • Halogenfri ledarisolering och plastblandning i yttermanteln för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.

Applikation

  • För högflexibel, användning med konstant böjning i rörliga maskindelar och i släpkedjan i PROFINET-nätverk (typ C).
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
  • PU-yttermanteln och kontaktdonet klarar höga mekaniska påfrestningar.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.

Nyligen visade artiklar