Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S
CE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

Förmonterad Ethernetkablage; Flexibel, Fast installation; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET®-applikation: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylklorid; 2x2; M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); M 12 (D-kodad), Kontakt, rak (180 °); 1 mKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

713,29 SEK

(71 329,48 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Finns som enkelsidigt monterad kabel för flexibelt val av kabellängd och fritt val av ytterligare kontaktanslutning.
  • Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Finns även som dubbelsidig kabel för att spara tid vid installation.
  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • Cat. 5 prestanda upp till 100 Mbit/s.
  • Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • Det integrerade vibrationsskyddet hos kontaktdonet gör den tålig mot stötar och vibrationer.
  • Kontaktdonets vinklade form är fördelaktig för en utrymmesbesparande installation.
  • Även tillgänglig med förmonterad flänskoppling för enkel styrning genom apparatskåpets väggar.
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel (gäller endast kabeln).

Applikation

  • För flexibel användning i PROFINET-nätverket (typ B), tack vare flerkardelig ledare.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.
  • Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.

Nyligen visade artiklar