Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® PN FLEX ethernet cable
CE markedEcolabETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed USUL recognized
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

Ethernetkabel; Flexibel, Fast installation; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET®-applikation: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grönKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 050,90 SEK

(4 050,90 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Snabb informationsutbyte genom Ethernet-teknik.
  • Cat.5- eller Cat.5e-prestanda upp till 100 Mbit/s.
  • För överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz.
  • Power-over-Ethernet-kompatibel kabel för parallell strömförsörjning av och dataöverföring till mindre nätverkskomponenter med lågt effektbehov (t.ex. IP-kameror, trådlösa accesspunkter).
  • Tillgänglig som robust PVC-variant med beprövad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
  • Tillgänglig som en flamhämmande, halogenfri FRNC-kabel, för att uppfylla särskilda brandskyddskrav i offentliga områden.
  • "Fast Connect"-designen, inklusive innermantel och separationselement, minskar kabelns installationstid avsevärt genom att eliminera tidskrävande borttagning av parskärmen. Designen ger dessutom oförminskad skärmning av ledarparen.
  • Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.

Applikation

  • För flexibel användning i PROFINET-nätverket (typ B).
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 100Base-T.
  • För fast installation och tillfällig böjning.
  • Listad som en Power Limited Tray Cable (PLTC) enligt UL, för öppen installation på kabelstegar.
  • Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Lämplig för utomhusbruk.

Nyligen visade artiklar