Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5
CE markedEcolabETHERNET/IP
as_15092076-originalas_15544361-originaluv-resistant.chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

Ethernetkabel; Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; TPE; svartKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

8 252,91 SEK

(8 252,91 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Särskilt flamhämmande datakabel för krävande miljöer.
  • Utmärkt resistens mot en mängd olika kemiska ämnen (t.ex. ammoniakföreningar, biogaser), samt vegetabiliska, animaliska eller syntetiska fetter och oljor (t.ex. biooljor och esterbaserade hydraulikoljor).
  • Särskilt lämplig i kombination med vattenlösliga rengöringsmedel och kylmedel.
  • Resistent mot varmt vatten och ånga vid frekvent ångrengöring.
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare den dubbla skärmningen i aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
  • För överföringen av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz (Cat. 5e) eller upp till 600 MHz (Cat. 7).

Applikation

  • Kan användas universellt på maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring.
  • Typiska användningsområden är tvättanläggningar, avloppsreningsverk, komposteringsanläggningar och applikationer inom livsmedelsindustrin.
  • ”PN”-varianter är lämpliga för flexibel användning i PROFINET-nätverket (typ B).
  • ”FLEX”-versionen med reducerad ledararea är lämplig för applikationer med begränsat utrymme.
  • Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
  • Lämplig för utomhusbruk.

Nyligen visade artiklar