Ethernetkabel; Flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; TPE; Halogenfri; svartKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 598,92 SEK
(6 598,92 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Halogenfri ledarisolering och mantelblandning för att överensstämma med särskilda brandsäkerhetskrav.
- Låg röktäthet vid brand (enligt DIN EN IEC 61034-2).
- Utmärkt resistens mot en mängd olika kemiska ämnen (t.ex. ammoniakföreningar, biogaser), samt vegetabiliska, animaliska eller syntetiska fetter och oljor (t.ex. biooljor och esterbaserade hydraulikoljor).
- Särskilt lämplig i kombination med vattenlösliga rengöringsmedel och kylmedel.
- Resistent mot varmt vatten och ånga vid frekvent ångrengöring.
- Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
- Hög resistans mot elektromagnetisk interferens tack var stjärnfyra-design och dubbel skärmning tillverkad av aluminiumlaminerad folie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).
- För överföringen av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 100 MHz (Cat. 5e) eller upp till 600 MHz (Cat. 7).
- Kan användas universellt på maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring.
- Typiska användningsområden är tvättanläggningar, avloppsreningsverk, komposteringsanläggningar och applikationer inom livsmedelsindustrin.
- ”PN”-varianter är lämpliga för flexibel användning i PROFINET-nätverket (typ B).
- ”FLEX”-versionen med reducerad ledararea är lämplig för applikationer med begränsat utrymme.
- Även lämplig för EtherCAT- och EtherNET/IP-applikationer.
- För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
- Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
- Lämplig för utomhusbruk.