Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN
CE marked
flame-retardant

Extension- and compensating cables, multi-paired

Förlängningskabel; LX; DIN; PVC-PVC - Rund; 4X1.5

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

SEK8,223.34

(SEK16,446.67/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Tydlig identifiering av kabeltypen baserat på artikelnamnet. Termoelementkablar: Förkortning av termoelementet ("K", "N", ...). Termoelektriska kablar: Förkortning av termoelementet kompletterat med ett X ("JX", "LX", ...). Kompensationskablar: Förkortning av termoelementet kompletterat med ett C och, i förekommande fall, en förkortning för olika kompensationsmaterial ("KCA", "RCB/SCB", ...).
  • Mångpariga termoelektriska kablar och kompenseringskablar kombinerar flera termoelement i en kabel. Detta sparar kostnader och utrymme och förenklar installationen, eftersom flera mätpunkter är anslutna med en kabel.
  • Termoelementkablar kan användas både direkt som termoelement i ett termoelement och som en tillförlitlig anslutning mellan anslutningspunkten och referenspunkten.
  • Termoelektriska kablar och strömkablar ger en tillförlitlig anslutning mellan anslutningspunkten och det kalla lödstället.
  • Termoelementkablar och termoelektriska kablar är tillverkade av samma legering som termoelementet. De motsvarar noggrannhetsklass 1 eller 2 enligt IEC 60584, där klass 1 tillhandahåller högre noggrannhet.
  • Termoelementkablar är konstruerade för användning upp till termoelementets maximala temperatur, medan termoelektriska kablar är kalibrerade inom det standardiserade applikationsområdet.
  • I kompenseringskablarna används material som har liknande termoelektriska egenskaper som termoelementen men som kostar mindre. De är kalibrerade inom det standardiserade applikationsområdet och uppfyller noggrannhetsklass 2 enligt IEC 60584.
  • Många dimensioner och legeringar finns tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer.
  • Finns tillgängliga i varianter för applikationer med temperaturer upp till +1200 °C samt för applikationer med förhöjd strålningsexponering, t.ex. medicinska applikationer.

Applikation

  • För överföring av termoelektrisk spänning från termoelement inom temperaturmätningstekniken.
  • För temperaturmätning på platser där beröringsfri temperaturmätning inte är möjlig eller praktisk.
  • För användning med skyddsslangarna SILVYN® HIPROJACKET och SILVYN® SSUE.
  • För användning med FLEXIMARK® rostfritt stål FCC-märksystem.
  • För fast installation och tillfällig böjning.

Senast visade artiklar