Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
Syraf hållare PR10 NM24
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

Skylt-/etiketthållare; Antal tecken: 46; Total bredd: 286mm; Total höjd: 11mm; Rostfritt stålKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 092,56 SEK

(109 255,59 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Kommentarer

  • PR 1 NM 7 ingår i FLEXIMARK® provpåse (art nr M3251010).
  • Toleransen för dimensionerna är +/- 1,5 mm.

Nyligen visade artiklar