Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 1000

Temperaturindikator; antal per förpackningsenhet: 1000Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

20 199 309,60 SEK

(2 019 930,96 SEK/100 Styck)

Antal

1000 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • De monterade temperaturindikatorerna möjliggör visuell inspektion av elektrisk utrustning med en plan yta. Om temperaturen överskrids sker en färgändring.
  • En snabb identifiering av överhettade elektriska komponenter möjliggör snabb orsaksanalys. Detta innebär att lämpliga motåtgärder kan vidtas för att undvika driftstopp i anläggningen.
  • Övervakning dygnet runt och minnesfunktionen gör det möjligt att kontinuerligt registrera om temperaturen överskrids, vilket kan fungera som en tidig varning för överhettning.
  • Säker, snabb och okomplicerad installation.
  • Tillgänglig i olika förpackningsenheter.

Applikation

  • För indikering av temperaturöverskridelser.
  • Permanent färgförändring vid temperaturer från +52 °C.
  • För användning med elektrisk utrustning.
  • Kan användas i torra miljöer inomhus.

Nyligen visade artiklar