Temperaturindikator; För max. ytterdiameter: 33mm; antal per förpackningsenhet: 1000Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
25 621,54 SEK
(2 562 154,06 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Medföljande temperaturindikatorer möjliggör visuell kontroll av elektrisk utrustning. Färgen ändras om temperaturen överskrids.
- En snabb identifiering av överhettade elektriska komponenter möjliggör snabb orsaksanalys. Detta innebär att lämpliga motåtgärder kan vidtas för att undvika driftstopp i anläggningen.
- Övervakning dygnet runt och minnesfunktionen gör det möjligt att kontinuerligt registrera om temperaturen överskrids, vilket kan fungera som en tidig varning för överhettning.
- Säker, snabb och okomplicerad installation.
- Lämplig för yttre kabeldiametrar upp till 33 mm.
- Tillgänglig i olika förpackningsenheter.
- För indikering av temperaturöverskridelser.
- Permanent färgförändring vid temperaturer från +70 °C eller +90 °C (beroende på artikel).
- För användning med kraftkablar.
- Kan användas i torra miljöer inomhus.