Whistleblowersystemet från LAPP
Kravet på efterlevnad och integritet, och därmed lagligt beteende, har högsta prioritet hos LAPP. Det är därför viktigt att identifiera risker i ett tidigt skede och att proaktivt förebygga dem. Ett visselblåsarsystem är ett verktyg som kan användas för att lämna och utreda information om risker och missförhållanden.
LAPPs visselblåsarsystem gör det möjligt för oss att få reda på potentiella risker och missförhållanden hos LAPP, våra affärspartners eller företag som vi på annat sätt har kontakt med. Det finns till för rapportering när information eller rimliga misstankar om faktiska eller potentiella överträdelser har erhållits i ett yrkesmässigt sammanhang. På så sätt kan en överträdelse behandlas objektivt så snabbt som möjligt och motsvarande åtgärder kan vidtas – för den specifika överträdelsen, men också för att förhindra ytterligare överträdelser.
Här måste visselblåsaren kunna anta att informationen, såvitt denne vet och kan bedöma, är sann.
Om rapporten innehåller utlämnandet av en affärshemlighet krävs det dessutom att visselblåsaren har genuina skäl att tro att utlämnandet är nödvändigt för att avslöja överträdelsen.
Vi granskar systematiskt den mottagna informationen och vidtar lämpliga uppföljningsåtgärder vid behov.
Hur behandlar vi din anmälan?
Du får en bekräftelse på mottagandet efter att informationen har lämnats.
I LAPP:s visselblåsarsystem granskar vi varje visselblåsare konfidentiellt och noggrant. En utredning inleds endast om denna första bedömning (sannolikhets- och valideringskontroll) avslöjar en misstanke om överträdelse.
Vi följer principen om ett rättvist förfarande. Den garanterar största möjliga skydd för visselblåsare, drabbade och anställda som hjälper till att klargöra det rapporterade missförhållandet.
LAPP tolererar ingen diskriminering av visselblåsare och personer som bidrar till utredningar på LAPP. De berörda personerna ska antas vara oskyldiga till dess att överträdelsen har bevisats. Undersökningarna genomförs med absolut sekretess.
Vilka anmälningar är till hjälp?
Anmälningar kan lämnas om risker, misstankar och brott mot lagstadgade bestämmelser, uppdrag någon tilldelat sig själv och interna företagsregler. Detta omfattar även överträdelser av mänskliga rättigheter och miljöåtaganden inom företagets eget verksamhetsområde och från (icke-)indirekta leverantörers verksamhetsområde.
Du kan också använda visselblåsarsystemet om du har frågor om efterlevnadsfrågor.
Systemet för visselblåsare är inte avsett för feedback eller klagomål angående produkter eller tjänster från LAPP eller våra affärspartners. Om du är missnöjd med tjänster eller produkter ber vi dig att kontakta kundtjänst eller din kontaktperson.
Vill du lämna ett konfidentiellt tips eller har du en fråga om regelefterlevnad?
LAPP:s visselblåsarsystem erbjuder en kostnadsfri intern rapporteringskanal via det onlinebaserade rapporteringssystemet för att anmäla potentiellt missförhållande eller ställa frågor om regelefterlevnad.
Du har möjlighet att lämna en rapport och ställa frågor om compliance på olika språk – även anonymt.