Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
H05V-K 1X0,5 GNYE
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H05V-K <HAR>

Enkelledare; 1X0.5; grön/gul; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-certifierad; Fast installation

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

218,57 SEK

(218,57 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Tillverkad i enlighet med harmoniserad europeisk design H05V-K, med ◁HAR▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.
  • ◁HAR▷-kablar är allmänt accepterade och kan användas i Europa.
  • Idealisk för automatiserad bearbetning av kabel i stora volymer.
  • Finns även i stora engångskartonger.
  • Tillgänglig i olika färger på ledarisoleringen.
  • Präglad kabel för individuell, permanent omskrivning.
  • Finns även som ring eller på spolar.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.

Applikation

  • För ledningsdragning av kretsar inuti maskiner.
  • För ledningsdragning av belysning.
  • För fast och skyddad installation.
  • Kan användas för öppen installation på kabelstegar för potentialutjämning.
  • Kan användas vid temperaturer ned till -40°C.

Senast visade artiklar