Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
H05VV5-F control cable
CE markedHarmonisation marking
chemical resistanceflame-retardantoil resistant

Kraft- och styrkabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; H05VV5-F; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 345,45 SEK

(1 345,45 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Tillverkad enligt harmoniserad europeisk typ H05VV5-F, med ◁HAR-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.
  • ◁HAR▷-kablar är allmänt accepterade och kan användas i Europa.
  • Hög oljeresistans enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5).

 

  • Trade-produkt, inte en LAPP-produkt.

 

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i oljiga miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.

Nyligen visade artiklar