H07Z-K 90°C
Enkelledare; 1X1.5; grön/gul; Ring; U0/U: 450/750 V; Halogenfri blandning; HAR-certifierad; Fast installation
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- Tillverkad enligt harmoniserad europeisk typ H07Z-K, med ◁HAR▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet (gäller inte för: transparent, grön (enfärgad), gul (enfärgad), alla tvåfärgade (utom grön/gul och gul/grön)).
- ◁HAR▷-kablar är allmänt accepterade och kan användas i Europa.
- Halogenfri ledarisoleringsblandning samt låga rökgasutsläpp och låg korrosivitet från gaser i händelse av brand gör kabeln lämplig för användning i offentliga miljöer.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Kompakt design för enkel bearbetning.
- Tillgänglig i olika färger på ledarisoleringen.
- Tillgänglig som ring, på spole eller i stora engångskartonger. Stora kartonger finns tillgängliga beroende på färg och ledararea och i allmänhet endast upp till 6 mm² ledararea.
Applikation
- För maskinens interna ledningsdragning , med förbehåll för särskilda brandskyddskrav.
- Lämplig för ledningsdragning inuti apparatskåp.
- För ledningsdragning av belysning.
- För fast och skyddad installation i ett elinstallationsrör på eller under puts.
- Kan användas för öppen installation på kabelstegar för potentialutjämning.
- Kan användas i torra utrymmen.
- För driftstemperaturer från -40°C till +90°C.