HITRONIC® FIRE
Fiberoptisk kabel; GOF; 4x OM1; Fast installation; Glasgarn; Halogenfri blandning; svart
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
SEK108,366.00
(SEK5,418.30/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 2000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Bibehållen transmission av data under och efter en brand enligt IEC 60331-25
- Lämplig för installation i underjordiska tunnlar där brandsäkerhet är viktigt
- Extra mantel skyddar fibrerna vid användning i tuffa omgivningar
- Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
- UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående
Applikation
- I industrier där eld kan förekomma
- Lätt brännbara eller brandfarliga områden
- För användning inom- och utomhus
- Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar