Fiberoptisk kabel; GOF; 4x OM1; En optisk utomhuskabel: A-DQ(ZN)B2Y; Fast installation; Glasgarn; Polyeten; svartKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 989,76 SEK
(1 989,76 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Fiberoptiska kablar med glasoptisk fiber (GOF) har en hög dataöverföring och räckvidd.
- Enkel att hantera tack vare flexibel och kompakt design.
- Gel-fylld centrerad loose tube säkerställer längsgående och tvärgående vattentäthet och på så sätt optimalt fiberskydd.
- Med förstärkt glasfiber för dragavlastning och gnagarskydd.
- Yttermantelns låga friktion och små böjningsradier gör det möjligt att installera kablar genom luftblåsning.
- Ingen elektromagnetisk interferens från icke-metalliska material genereras inuti kabeln.
- Tillgänglig i olika GOF-fiberkategorier (OM1 - OM4, OS2).
Applikation
- Speciellt för användning utomhus.
- Lämplig för WAN-nätverk.
- För användning i backbone-nätverk.
- Kan användas i torra, våta och krävande miljöer.
- Lämplig för direkt markförläggning.
- För fast installation i kabelkanaler och installationskanaler med lock.
- För öppen installation på kabelstegar.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- PE-yttermanteln är mycket beständig mot syror och alkaliska lösningar.