Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable fibre optic cable
uv-resistant.halogen-freewaterproof

Fiberoptisk kabel; GOF; 4x OM1; En optisk utomhuskabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Fast installation; Glasgarn; Polyeten; svartKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 095,30 SEK

(3 095,30 SEK/100 Meter)

Antal

Observera den minsta orderkvantiteten för 2000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Fiberoptiska kablar med glasoptisk fiber (GOF) har en hög dataöverföring och räckvidd.
  • Enkel att hantera tack vare flexibel och kompakt design.
  • Gel-fylld centrerad loose tube säkerställer längsgående och tvärgående vattentäthet och på så sätt optimalt fiberskydd.
  • Med förstärkt glasfiber för dragavlastning.
  • Korrugerad stålmantel för ökad mekanisk påfrestning och maximalt gnagarskydd.
  • Yttermantel med låg friktion och små böjningsradier möjliggör enkel kabelinstallation.
  • Ingen elektromagnetisk interferens från icke-metalliska material genereras inuti kabeln.
  • Halogenfri produkt som inte avger frätande syror eller farliga gaser i händelse av brand.
  • Tillgänglig i olika GOF-fiberkategorier (OM1 - OM4, OS2).

 

  • Speciellt för användning utomhus.
  • Lämplig för WAN-nätverk.
  • För användning i backbone-nätverk.
  • Kan användas i torra, våta och krävande miljöer.
  • Lämplig för direkt markförläggning.
  • För fast installation i kabelkanaler och installationskanaler med lock.
  • För öppen installation på kabelstegar.
  • Klarar hög mekanisk påfrestning.
  • PE-yttermanteln är mycket beständig mot syror och alkaliska lösningar.

Nyligen visade artiklar