Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable fibre optic cable
uv-resistant.halogen-freewaterproof

Fiberoptisk kabel; GOF; 4x OM1; En optisk utomhuskabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; Fast installation; Glasgarn; Polyeten; svartKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 333,69 SEK

(3 333,69 SEK/100 Meter)

Antal

Observera den minsta orderkvantiteten för 2000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Fiberoptiska kablar med glasoptisk fiber (GOF) har en hög dataöverföring och räckvidd.
  • Enkel att hantera tack vare flexibel och kompakt design.
  • Gel-fylld centrerad loose tube säkerställer längsgående och tvärgående vattentäthet och på så sätt optimalt fiberskydd.
  • Med förstärkt glasfiber för dragavlastning.
  • Korrugerad stålmantel för ökad mekanisk påfrestning och maximalt gnagarskydd.
  • Robust under installation och drift tack vare robust yttermantel. Med extraskydd mot vattentransport i längsgående riktning efter mekanisk skada.
  • Halogenfri produkt som inte avger frätande syror eller farliga gaser i händelse av brand.
  • Tillgänglig i olika GOF-fiberkategorier (OM1 - OM3, OS2).

Applikation

  • Speciellt för användning utomhus.
  • Lämplig för WAN-nätverk.
  • För användning i backbone-nätverk.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
  • Lämplig för direkt markförläggning.
  • Klarar hög mekanisk påfrestning.
  • PE-yttermanteln är mycket beständig mot syror och alkaliska lösningar.

Nyligen visade artiklar