Fiberoptisk kabel; GOF; 24x OM3; Fast installation; Glasgarn; Halogenfri blandning; Flamhämmande enligt: IEC60332-1-2; mörkgråKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris på förfrågan
Vill du ha en individuell offert för denna artikel?
Observera den minsta orderkvantiteten för 12000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Fiberoptiska kablar med glasoptisk fiber (GOF) har en hög dataöverföring och räckvidd.
- Gel-fylld centrerad loose tube säkerställer längsgående och tvärgående vattentäthet och på så sätt optimalt fiberskydd.
- Med förstärkt glasfiber för dragavlastning och gnagarskydd.
- Robust under installation och drift tack vare robust yttermantel. Med extraskydd mot vattentransport i längsgående riktning efter mekanisk skada.
- Ingen elektromagnetisk interferens från icke-metalliska material genereras inuti kabeln.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Tillgänglig i olika GOF-fiberkategorier (OM1 - OM4, OS2).
Applikation
- För användning i backbone-nätverk.
- Lämplig för WAN-nätverk.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Klarar hög mekanisk påfrestning.