Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC
PROFINET
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

PCF; J-optiska inomhuskablar: J-V(ZN)YY; Fast installation; Aramidgarn; PVC; grön; UV-beständigKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

15 814,48 SEK

(15 814,48 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Ingen elektromagnetisk interferens från icke-metalliska material genereras inuti kabeln.

 

  • För flexibel användning i PROFINET-nätverk.
  • För fast installation (max. överföringsavstånd 100 m).
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
  • Lämplig för lätt mekanisk påfrestning.
  • God kemisk beständighet och begränsad oljebeständighet.

Nyligen visade artiklar