Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

För de högsta hygienstandarderna

Kablar för livsmedels- och dryckesindustrin


Få branscher är lika mångfacetterade och krävande som livsmedels- och dryckesindustrin vad gäller de krav de ställer på sina driftsförhållanden. De strikta hygien- och renhetskrav som finns inom livsmedelsindustrin gäller naturligtvis även för implementerade elektriska komponenter. Här är det viktigaste kravet att bakterier och orenheter inte får bildas och komma i kontakt med varorna. Därför måste kablar för livsmedelsindustrin, liksom kontaktdon och förskruvningar uppfylla de högsta kvalitetskraven.

Har du frågor?

Våra experter bistår med råd och hjälp för att implementera ert individuella projekt.
Kontakta oss nu

Vilka särskilda krav måste kablar och ledningar uppfylla inom livsmedels- och dryckesindustrin?


De strikta hygienreglerna för hantering av livsmedel ställer särskilt komplexa krav på elektriska komponenter. De kablar och tillbehör som används måste tåla ett brett spektrum av kemiska, termiska och mekaniska belastningar och dessutom alltid fungera perfekt i kylda och fuktiga utrymmen. Inom livsmedelsproduktion utgör rengöring av maskiner och system ca 30 % av dygnet. Ibland används mycket frätande och aggressiva rengöringsmedel och kemikalier för att döda så många bakterier som möjligt och för att förhindra orenheter. Hantering av extrema temperaturer är en extra utmaning i våta eller kylda utrymmen och i uppvärmningsprocesser. Kablar för livsmedelsproduktion måste därför vara motståndskraftiga mot kemiska, termiska och mekaniska påfrestningar och måste certifieras i enlighet med FDA, ECOLAB® eller hygienisk design. Endast då kan de användas i anläggningar och produktionsområden.

Livsmedelsindustrins krav i korthet:

  • Resistent mot aggressiva rengöringsmedel
  • Resistent mot biooljor, fetter, frukt- och mjölksyror
  • Temperaturbeständig
  • Vattentät
  • Rostfri.

Våra produkter för livsmedels- och dryckesindustrin


Som en mångårig partner inom maskin- och anläggningsteknik erbjuder LAPP ett omfattande sortiment av standard- och specialprodukter som uppfyller livsmedelsindustrins höga krav
bli. Våra egna laboratorier och testanläggningar är också en viktig källa till stöd.

Vad bör du tänka på när du gör ditt produktval?


Det finns tre definierade zoner vid livsmedels- och dryckesproduktion. Beroende på zon varierar extern påverkan när det gäller mekanik eller temperatur. Oavsett zon kan vi erbjuda dig rätt kablar och anslutningslösningar för dina maskiner och system – hygienic design zone, spray zone and non-product zone. Valet av lämpliga komponenter och en korrekt och professionell användning av dessa har en direkt inverkan på medarbetarnas säkerhet och slutproduktens kvalitet – och detta är trumfkortet även här. Minimera stilleståndstider, säkerställa kvalitet, skydda medarbetare – det är prioriteringar inom alla branscher, men särskilt inom livsmedelsindustrin. Detta beror på att i livsmedels- och dryckesindustrin, när bearbetningen av lättfördärvliga livsmedel upphör, leder det till vinstförluster samt höga kostnader till följd av avfallshantering och behovet av att starta om produktionen. Samtidigt står hälsan alltid på spel för konsumenterna i denna bransch.

Varför välja produkter från LAPP för livsmedelsindustrin?


Livsmedelsindustrin är en av LAPP:s viktigaste branscher. Vi har omfattande specialistkunskaper inom detta område och erbjuder ett stort utbud av standardprodukter som uppfyller de strängaste kraven. Som specialister på kablar och anslutningar har vi också ett imponerande utbud av sofistikerade speciallösningar som har utvecklats specifikt för livsmedelsindustrin i våra egna laboratorier och testanläggningar. Genom åren har vi skaffat oss en mängd erfarenheter i våra internationella laboratorier. Cirka 100 olika rengöringsmedel och mer än 700 andra ämnen som oljor, fetter och emulsioner har redan testats i samband med våra produktmaterial.


Vi samarbetar med många olika aktörer inom livsmedels- och dryckesindustrin och är väl bekanta med deras specifika krav. LAPP är din partner för expertlösningar inom kabel- och anslutningsteknik och garanterar maximal funktionalitet och säkerhet med sina pålitliga och beprövade märkesprodukter – oavsett om det gäller mejeribearbetning och mejeriteknik, kött- och fiskbearbetning, bageri- och konfektyrbearbetning, i anläggningar för tappning av drycker.


Fördelar med LAPPs anslutningslösningar i korthet:

  • temperaturbeständiga och värmebeständiga kablar
  • användning av hybridkablar
  • korrosionsresistenta
  • uppfyller kraven på hygienisk design
  • FDA-godkännande och certifiering enligt EHEDG, ECOLAB®IPA:s lämplighet för renrum
  • utvecklade med hänsyn till lämpliga komponentskyddsklasser.

Hittar du inte rätt produkt för dina behov? Tillsammans utvecklar vi individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter ger dig gärna råd.

Förresten; expertkunskap krävs inte bara vid valet av de komponenter som används, utan också för att komponenterna ska monteras och användas på rätt sätt. Även här stöttar vi dig gärna på plats.

En säker anslutning för säker pasta

Värme, fukt, rengöringsmedel: anslutningssystem för livsmedelsbearbetning måste tåla en hel del. LAPP erbjuder rätt produkter, inklusive speciallösningar för en tillverkare av system för pastaproduktion.

Läs hela artikeln på LAPPconnect.