Sweden
 
sv
en
 
SEK
€
Sweden
 
sv
en
 
SEK
€

LAPP Harnessing Solutions

Component manufacturer and system integration expert


Your strategic partner for industrial subcontracting, HMLV production, and contract wiring services. Based on your exact technical drawings, we deliver 100% factory-tested, build-to-print harnesses and ready-to-integrate system solutions. By manufacturing both the premium components and the final assemblies, LAPP eliminates multi-tier supply chain risks and reduces your internal production burden.

Case studies and how-to

Gå till ”Harnessing Insights”

Select your project scope below to explore our ready-to-integrate standard assemblies or our high-mix low-volume (HMLV) build-to-print custom solutions.

Standardlösningar

Enkla, effektiva och standardiserade lösningar -läs mer

Kundanpassade lösningar

Kundanpassade lösningar - läs mer


Viktiga faktorer vid val av partner för kablage-lösningen:

Letar du efter en partner som erbjuder heltäckande projektledning? Vi är en one-stop-shop för alla dina kabelbehov, från design och tillverkning till leverans och installation på plats. Vi erbjuder hög produktionsskalbarhet för att anpassa oss till era förändrade projektkrav.
 Välj en partner som är engagerad i hållbara metoder. Vi följer EU:s föreskrifter för råvaror och sortiment och minskar aktivt CO2-utsläppen.
Säkerställ att din partner kan tillverka dina lösningar enligt krävande standarder. Våra toppmoderna produktionsanläggningar i Europa, Amerika och Asien är utrustade för att hantera även komplexa projekt med precision. Förtestade system och strikta kvalitetskontroller garanterar tillförlitlighet och långsiktig prestanda.
Letar du efter en partner med dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt? Vi erbjuder djupgående behovsanalyser, processoptimering och kundspecifika tester för att säkerställa att era komplexa system uppfyller de högsta kraven.

Global närhet, lokal expertis - stöd för din globala verksamhet


Med en verkligt global närvaro erbjuder LAPP dig konsekvent och lyhörd support oavsett var du är verksam. Vi erbjuder dig inte bara global räckvidd, utan även lokal expertis. I viktiga regioner har vi lokala team och dedikerad kapacitet för snabb prototypframställning och agil support.

Denna lokala strategi kompletterar vår massproduktion för större beställningar. Du drar nytta av:

  • Lokal flexibilitet: Snabba leveranstider för prover och designjusteringar.
  • Snabbare service på plats: Kompetent hjälp på ditt språk och i din tidszon.
  • Skalbar global produktion: Sömlös övergång i tider med hög efterfrågan.
  • Enhetliga globala standarder: kvalitet du kan lita på, överallt.

Ladda ner broschyr nu
Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Din IP-adress kommer att överföras till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube -konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto på YouTube.

Analys av kraven

  • Möte på plats
  • Definition av projektets omfattning
  • En kontaktperson under hela projektfasen
  • Planering och tidskoordinering

CAD- eller EPLAN-design för monteringslösningar

  • t.ex. kabelinstallation

Komplett projektledning

  • Dokumentation
  • Ritningar
  • Val av komponenter (BOM)
  • Kontroll av kostnader och gränssnitt

Slutförande av projektet

  • Leverans och uppföljning

Förändring är normalt. Att tappa kontrollen är det inte.

Revisioner är en del av varje utvecklingsprojekt – förseningar börjar när teamen inte längre arbetar utifrån samma version.

Låt inte en 2-euroskontakt stoppa leveransen

En saknad kontakt kan stoppa en nästan färdig maskin – och göra en liten komponent till ett betydligt större leveransproblem.

De dolda kostnaderna med intern kabelkonfektionering

Intern kabelkonfektionering kan verka effektiv i början – tills varianter, ändringar och samordning börjar ta tid från teknik och produktion.

När en leverantör inte räcker

När projekten blir mer komplexa kräver kabelkonfektionering mer än rätt delar – det krävs teknisk kontext för att hela systemet ska fungera.

Sluta förlora pengar: 5 vanliga misstag vid kabeldragning

Det billigaste alternativet verkar vara ett bra val till en början – men skillnaderna blir tydliga först vid installation, driftsättning eller användning.

Framgångsrika samarbeten: LAPP Harnessing Solutions kundreferenser


Connections for highly dynamic simulators

Milliseconds make difference: connectivity solutions and pre-assembled cable sets

LAPP Solutions for precision agriculture

Durable assemblies that keep boom arms, extending up to 36 metres, connected in the field.

LAPP Harnessing Solutions

för Ponsses skogsmaskiner

Skulle du vilja öka din produktion?


Kontakta oss och utnyttja vår fulla potential.