Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Remote I/O

Decentraliserad kringutrustning för maximal flexibilitet


Med den ökande efterfrågan på flexibla och skalbara automationslösningar spelar decentraliserade kringutrustningar en avgörande roll. Det möjliggör optimerad resursanvändning och ger företag möjligt att anpassa sina system snabbare och enklare till förändrade krav. Dessutom bidrar det till att minska systemens komplexitet samtidigt som det ökar transparens och kontroll.

Genom att använda remote I/O-moduler kan företag uppnå större effektivitet och adapterbarhet i sina produktionsprocesser. Remote I/O (input/output) avser system som gör det möjligt att placera ett styrsystems ingångs- och utgångsgränssnitt på avlägsna platser. Dessa system spelar en viktig roll i modern industriell automation och processkontroll.

Varför blir decentralisering allt viktigare inom branschen? Och hur sätter LAPP nya standarder med produktserien UNITRONIC® ACCESS?

Jürgen Greger, Product Manager Industrial Communication på LAPP, ger spännande inblickar i världen av remote I/O-enheter och förklarar varför flexibilitet och enkel integration är avgörande. Ta reda på mer!

Ladda ner Remote I/O-översikt nu

Intervju med expert

Decentralisering i ny tappning - produktchef Jürgen Greger förklarar fördelarna i en intervju.

Vad är Remote I/O?


Remote I/O-system består av moduler som tar emot analoga och digitala signaler från givare och aktuatorer och överför dem till en central styrenhet. LAPP:s fjärr-I/O-enheter, såsom IO-Link-master (enkel- och multiprotokoll), stöder olika industriella Ethernet-protokoll beroende på variant, inklusive PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP och CC-link IE. Dessutom stöder alla IO-Link-masters och hubbar även IO-Link självt. Den centrala styrenheten bearbetar de mottagna uppgifterna och skickar kontrollkommandon till fjärrmodulerna för att styra olika processer.

Har du frågor?

Våra experter bistår med råd och hjälp för att implementera ert individuella projekt.
Contact us now

Remote I/O och automationspyramiden


Remote I/O-system är avgörande för automatisering på fältnivå. De arbetar decentraliserat, direkt med sensorer och aktorer, utan behov av ett apparatskåp. Med gränssnitt som anslutningar för givare/aktorer, Ethernet-anslutningar och strömförsörjning i kedjekoppling möjliggör de flexibel och effektiv integrering i automationssystem.
 

LAPP erbjuder lösningar för alla nivåer i automationspyramiden:

  1. På fältnivå: Decentraliserade komponenter för maximal flexibilitet.
  2. Kontrollnivå: Sömlös anslutning till styrsystem.
  3. Processtyrningsnivå: Centraliserad kontroll och dataanalys.

Remote I/O-lösningar


LAPP erbjuder omfattande remote I/O-lösningar som sömlöst kan integreras i befintliga automationssystem. Våra lösningar täcker ett brett spektrum av applikationer, från fabriksautomation till byggnadsautomation, och säkerställer maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Fördelar med remote I/O


Användningen av remote I/O-system erbjuder många fördelar:

Flexibilitet

Underlättar placering och justering.

Kostnadseffektivitet

Minskar kabel- och installations kostnader.

Minskade driftstopp

Snabbare underhåll och högre tillgänglighet.

Skalbarhet

Enkel att utöka vid behov.

Fjärr-I/O-applikationer


Remote I/O-system är viktiga för modern automation och spelar en avgörande roll i många branscher. De möjliggör detektering och kontroll av signaler över långa avstånd och bidrar till ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad säkerhet.

  • Produktionsanläggningar: Övervakning och styrning av produktionslinjer, maskiner i en fabrikshall. 
  • Processindustrin: Styrning av kemiska, petrokemiska och farmaceutiska processer där sensorer och aktorer är placerade i potentiellt explosiva miljöer eller distribuerade över stora avstånd. 
  • Transportbandsteknik: Styrning av transportband, kranar och andra transportsystem för material, t.ex. inom förpackningsteknik 
  • Produktionsanläggningar: Övervakning och styrning av produktionsprocesser 
  • Kraftverk: Övervakning och styrning av generatorer, transformatorer och apparatskåp.
  • Vatten- och avloppssystem: Styrning och övervakning av pumpar, ventiler och vattenreningsverk.
  • Branschen för olja och gas: Fjärrövervakning och fjärrstyrning av borrplattformar, pipelines och raffinaderier.
  • Solcellsparker: Övervakning och styrning av solcellsmoduler och omvandlare.
  • Vindkraftsparker: Styrning av vindkraftverk och övervakning av väderpåverkan.

Patchkablar och kablage: anslutningar för dina remote I/O-system


Patchkablar och kablage är viktiga för att ansluta dina remote I/O-system. LAPPs nya portfölj med EPIC®-kablage och EPIC®-patchkablar öppnar upp för oöverträffade designmöjligheter. Nytillkomna kablage med M5 A-kodning, 7/8" och M16 utökar kombinationsmöjligheterna i den befintliga M8- och M12-portföljen.

För varje standardkombination av patchkablar och kablage finns det möjlighet att utforma dem med mantelmaterialen PUR eller PVC. Utöver standardutbudet kan nästan alla tekniskt möjliga anslutningskombinationer skapas, t.ex. en 4-polig M8 A-kontakt till ett 3-poligt M12 A-uttag.

Genom att tillhandahålla all vanlig kodning för kablage kan nu alla anslutningsalternativ täckas för att fullt utrusta fjärr-I/O-enheter (t.ex. L-kodning, A-kodning + patchkabel).


Remote I/O-system är oumbärliga komponenter i moderna automations- och styrsystem. De erbjuder flexibilitet, kostnadseffektivitet, reducerad stilleståndstid och skalbarhet, vilket gör dem till förstahandsvalet i många applikationer inom industrin. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer fjärrstyrda I/O-system att fortsätta att spela en nyckelroll för att optimera och effektivisera processer.

FAQ

Remote I/O är en decentraliserad lösning för att utöka styrsystem. Det gör att givare och aktörer kan anslutas till centrala styrsystem via moderna kommunikationsprotokoll.
Ja, remote I/O-system är kompatibla med många befintliga styrsystem och kan enkelt integreras.
Till skillnad från analog och digital kommunikation möjliggör IO-Link avancerad diagnostik av sensorer och aktorer. Dessutom kan IO-Link-enheter enklare driftsättas och bytas ut genom automatisk konfiguration och plug-and-play. Jämfört med Ethernet-kommunikation är IO-Link mer kostnadseffektivt och enklare att integrera.
IO-Link-mastern och den digitala modulen konfigureras via ett webbgränssnitt. IO-Link Hub konfigureras med hjälp av IO-Link Master. Ingen ytterligare programvara krävs.

IO-Link är ett standardiserat kommunikationssystem som är speciellt utformat för integration av sensorer och aktorer i automationssystem. Den möjliggör en punkt-till-punkt-anslutning mellan en IO-Link-enhet (t.ex. en givare) och en IO-Link-master. IO-Link möjliggör dubbelriktad överföring av processdata och parametrar för konfigurering av givare och aktor. Dessutom överförs händelse- och diagnostikdata för att ge feedback om fel eller ytterligare information. 

Mer information om IO-Link: Webbplatsen om IO-Link från PROFIBUS-användarorganisationen e.V.
 

Digital signalöverföring möjliggör användning av både skärmade och oskärmade standardkablar. Maximal längd är 20 meter.

IO-Link master (single protocol), IO-Link master (multi-protocol) och IO-Link hub stödjer alla IO-Link. 

Beroende på produkt stöder IO-Link Master (single protocol) ett av följande industriella Ethernet-protokoll: 

  • PROFINET 
  • EtherNET/IP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

IO-Link Master (multiprotokoll) stöder alla ovan nämnda industriella Ethernet-protokoll. Respektive protokoll ställs in via av en DIP-switch.