Som experter inom anslutningsteknik har vi tagit upp ämnet prediktivt underhåll för att utveckla lösningar för att förutse kablarnas livslängd i industrimiljöer.
Kablar med hög böj- och flexbelastning utsätts för extremt tryck, särskilt i dynamiska och positivt drivna industriella applikationer, t.ex. i en släpkedja. Inom robotteknik är torsionskraften en ytterligare faktor. Även om kablarna är speciellt konstruerade för denna typ av belastning, anses de fortfarande vara en slitdel. Bra kablar kan klara flera miljoner böjningscykler, men en de måste bytas ut vid denna tidpunkt, om inte tidigare, eftersom anläggningen annars kan gå sönder och oplanerade driftstopp blir följden.
Vår lösning för datakablar: ETHERLINE® GUARD
Vad är ETHERLINE® GUARD?
ETHERLINE® GUARD är en stationär övervakningsenhet som kontinuerligt övervakar en Ethernetkabel, upptäcker en nedgång i prestanda och visar den med en lättförståelig parameter - kabelstatusen. Underhållsåtgärder kan planeras i förväg baserat på kabelns status som ett värde mellan 100 % och 0 %. Enheten stöder kopparbaserade Ethernet-datakablar som överensstämmer med 100BASE-TX enligt IEEE 802.3 (vid 100 Mbit/s) och är lämplig till exempel för EtherCAT, EtherNET/IP och PROFINET-applikationer.
Vad är syftet med ETHERLINE® GUARD?
Enheten är särskilt användbar för datakablar som utsätts för konstant mekanisk ”påfrestning”. Detta inkluderar rörelse med hög hastighet och acceleration, förändrade rörelsessekvenser, rotationer med mycket höga axiella rotationsvinklar, korta cykeltider och små böjningsradier. Enheten används också i kritiska processer, där ett driftstopp skulle leda till höga driftstoppskostnader eller till och med personskador.
Hur och var har ETHERLINE® GUARD visat sig fungera?
ETHERLINE® GUARD testades av potentiella kunder från ett tidigt utvecklingsstadium och optimerades tack vare värdefull feedback. Framgångsrik användning i pilotprojekt inom medicinteknik, fordonstillverkning och intralogistik, samt i LAPP:s interna service- och logistikcenter, gjorde det möjligt för oss att förbättra funktionerna och produktegenskaperna ännu en gång.
ETHERLINE® GUARD
ETHERLINE® GUARD fastställer kontinuerligt kabelns prestandastatus och avger ett larm i god tid innan prestandan sjunker för mycket.
Dina fördelar med att använda ETHERLINE® GUARD
Det som gör en lösning från LAPP speciell är att enheten helt enkelt ansluts till datakabeln i serie. Särskilda givare i kabeln eller en andra enhet i slutet av kabeln behövs inte.
Mer djupgående information: Prediktivt underhåll
Den viktigaste aspekten av den digitala omvandlingen är insamlingen av maskindata: motorer, ventiler och givare rapporterar självständigt sina drifttillstånd. Dessa data registreras, utvärderas och analyseras med hjälp av algoritmer (självlärande eller inte). Målet är att öka ett systems effektivitet eller få en inblick i anläggningens nuvarande status så att kommande fel upptäcks i ett tidigt skede. Om dessa data eller processer laddas upp eller körs via molnet kan anläggningen till och med nås globalt. Så dagarna då långa avstånd är ett problem är sedan länge borta – eftersom allt är sammankopplat och digitalt. Med sina högautomatiserade och tidskritiska produktionsprocesser är maskin- och fordonsindustrin särskilt intresserade av smart utveckling. I värsta fall skulle ett fel på en enda komponent faktiskt kunna innebära att hela tillverkningsprocessen stannar, vilket skulle innebära enorma ekonomiska skador.
För att minimera denna risk växer prediktiva underhållssystem som ger användaren möjlighet att registrera och utvärdera underhålls- och prestandastatusen för eventuella komponenter. Detta ger anläggningsoperatören tid att bestämma när en komponent är på väg att misslyckas så att de kan utföra motsvarande underhåll innan anläggningen kommer till ett oplanerat stillastående. Detta tillstånd spelar en nyckelroll, särskilt i kostnadskrävande applikationer eller säkerhetskritiska infrastrukturer. För närvarande tillämpas i sådana anläggningar huvudsakligen ett förebyggande tillvägagångssätt baserat på tillståndskontroll. Detta innebär att slitage- och rivdelar byts ut med fördefinierade intervaller, oavsett deras skick eller återstående livslängd.
Predektivt underhåll kan användas för att specifikt förutsäga fel på en anläggningskomponent. Som en del av denna prediktiva underhållsmetod samlas anläggningsdata in och analyseras specifikt under pågående drift. För att optimera anläggningens kostnader och driftsäkerhet bör signalen för underhållsåtgärder inte ges för tidigt (höga kostnader) eller för sent (anläggningsfel).