Med LAPP:s Harnessing Solutions erbjuder vi dig rätt lösning för kabelmontering – oavsett applikation. I över 30 år har vårt engagerade och högkvalificerade expertteam av ingenjörer, tekniker, försäljnings- och serviceanställda kommit med skräddarsydda lösningar för kabelmontering – från designfasen till skapandet av prototypen, och vidare till produktion och kvalitetskontrollen. Vi tar hand om allt och utvecklar kundanpassade kabelmonteringar åt dig – alltid med högsta kvalitet. Detta ger dig mer tid för det som är viktigt: din kärnverksamhet!
Vårt omfattande lager av kablar, kontaktdon och tillbehör av alla slag som vi själva har utvecklat, gör att vi snabbt och flexibelt kan uppfylla dina krav – från mindre beställningar till storskaliga projekt. Hos oss får du kompletta anslutningslösningar från en och samma källa: från en enkel kabel med kontaktdon eller en spiralkabel till ett helt monterat kablage. Detta förenklar beställningsprocessen och minskar mängden arbete som krävs. Tack vare våra kablage har du också mindre skärförlust, mindre spolrester och mindre förpackningsarbete, eftersom vi levererar direkt dit där produkterna behövs.
Vi erbjuder dig även en all-round expertservice. Våra experter är redo att hjälpa dig med allt från behovsanalys och designkoncept till prototyputveckling via behovsbaserad montering och kvalitetskontroll. Oavsett vilken bransch du arbetar inom så känner våra systemingenjörer till alla specialapplikationer och använder sin expertkunskap för att utveckla dina individuella kablage.
Vårt produktsortiment sträcker sig från kablar med enkelledare och flerledare till EMC-skärmade kablar, som alla kan utrustas med ett brett urval av krimpkontakter, kontaktdon och kåpor.
Dina fördelar
Mindre arbete
Ökad processeffektivitet
Hög potential för kostnadsbesparingar
All-round service
Dra nytta av vår all-round expertservice och koncentrera dig på din kärnverksamhet.
Detta omfattar:
- En kundspecifik behovsanalys
- Optimering av din anslutningslösning
- Skapande av konceptuella ritningar
- Sammanställning av materiallistor
- Kablage skräddarsydda för dina behov
- En sista kvalitetskontroll
Spiralkablar av högsta kvalitet
Rätt isolering och lämpligt ledarmaterial är avgörande för flexibla och hållbara spiralkablar. Hos LAPP är dina spiralkablar garanterat i bästa händer, då vi har mer än 30 års erfarenhet av egen spiralisering och vi har stor kompetens inom tillverkningen av spiralkablar.
Egenskaper hos våra spiralkablar:
- Robust PUR-mantelmaterial för hållbar användning i krävande miljöer
- Utökade längder på upp till 3 och 4 gånger den ej utökade spirallängden
- Hög återställningskraft
- Olika kabeldiametrar från 0,14 till 4 mm²
- Spiralkablar < 2 m möjliga när de rullas upp enligt kundens krav
- Individuella kundanpassade produkter, t.ex. med annat kabeltryck och andra blocklängder, ändlängder eller ändformer (vid förfrågan)
Efterfrågan på glasfiberkablage
Vi är din specialistpartner för sofistikerad glasfiberanslutningsteknik. Vi har glasfiberkabelmonteringar i en rad standardlängder tillgängliga på lager och kan mycket snabbt tillverka, testa och leverera speciallängder åt dig på begäran. Med vårt produktsortiment av glasfiberkablar kan du sätta ihop din egen individuella montering enligt dina exakta behov och krav.
Egenskaper hos våra glasfibermonteringar:
- Noggrant utvalda komponenter
- Kontinuerlig produktion och kvalitetsövervakning
- Högre anslutningskvalitet ökar tillförlitligheten i din applikation.
- Alla glasfibermonteringar är fullständigt testade