Med LAPP:s Harnessing Solutions erbjuder vi dig servokablage för alla vanliga standarder inom drivteknik och maskinteknik från en enda källa: SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® och SEW®. I kombination med vår mångåriga erfarenhet kan vi därmed garantera en konsekvent hög produktkvalitet.
Vårt kontaktdon (storlek 1) erbjuder mätbart bättre EMC-skärm (6 dB). Våra servokablar är också vibrations- och manipuleringssäkra tack vare sin pressade klämring. Kontakten på motorsidan är skyddad mot damm och vatten med skyddsklass IP67.
Med våra LAPP Harnessing Solutions-produkter drar du också nytta av en omfattande kundservice som alltid fokuserar på dig och dina behov. Det innebär att vi kan erbjuda rätt logistiktjänster för din individuella avropsorder och rätt märkning för dig. Förutom närheten till kunder är snabbhet också viktigt för oss. Tack vare sitt decentraliserade produktionsnätverk och logistiknätverk har LAPP ett globalt närvaro och kan leverera snabbt var som helst i världen. Vi garanterar maximal tillgänglighet av material samt enhetliga kvalitetsstandarder på alla våra produktionsanläggningar.
Alla våra servokablar genomgår tester i vårt interna laboratorium med applikationsplatsen i åtanke – vilket garanterar maximal kvalitet och säkerhet.
Behöver du en skräddarsydd lösning?
Dina fördelar
- Tillverkad i Europa
- 100 % granskad
- Spårbarhet av montering genom kodning av partier
- Flera års erfarenhet av komponenttillverkning på LAPP
- Global räckvidd med lokal expertis och support
- Kundanpassade lösningar finns tillgängliga på begäran
- Anpassad skrivare
En översikt över prestandaklasserna
- Basic Line: kostnadseffektiv servokabel för enkla applikationer
- Extended Line: mycket dynamisk prestandaklass för krävande miljöer
Montering av servon för SIEMENS®-, Rockwell®-, LENZE®- och SEW®-standarder
Vi erbjuder högkvalitativa servokablar för olika industristandarder. Oavsett om det är en stor beställning eller en enskild produkt, vi kommer att förse dig med allt du behöver. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar: oavsett om du behöver märkning, etikettering eller förpackning – vi gör det möjligt. Servokablarna finns i alla längder.