Halogenfria och mycket flamhämmande material minskar risken för brandspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.
Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
VDE-certifierad kabel med ◁VDE▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.
Isolerade kopparledare är enkel- eller flertrådiga, runda eller sektorformade.
Ytterligare en kopparledare är placerad koncentriskt runt ledarisoleringen och kan användas som skyddsledare (PE), skydds- och neutralledare (PEN) eller skärm.
Kommentarer
Förkortningar "RE", "RM", "SE", "SM":
R = rund ledarform;
S = sektoriell ledarform;
E = entrådig ledare;
M = flertrådig ledare
Trade-produkt, inte en LAPP-produkt.
Applikation
För strömförsörjningsanslutning till byggnader och industrianläggningar, i enlighet med särskilda brandskyddskrav.
Lämplig för energidistribution i kraft- och transformatorstationer.
Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
För fast installation.
För installation på, i eller under puts, i murverk och i betong.
Hållbar yttermantel av halogenfri, termoplastisk polyolefinblandning.
Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet och endast om den är skyddad mot direkt solljus.
Kommentarer