Kraftkablar; 1x300 RM; N2XH-O; U0/U: 0,6/1 kV; Blank koppar; Polyolefin; VDE-certifierad; Fast installationKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris på förfrågan
Vill du ha en individuell offert för denna artikel?
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Halogenfria och mycket flamhämmande material minskar risken för brandspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- VDE-certifierad kabel med ◁VDE▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.
- Isolerade kopparledare är enkel- eller flertrådiga, runda eller sektorformade.
Applikation
- För strömförsörjningsanslutning till byggnader och industrianläggningar, i enlighet med särskilda brandskyddskrav.
- Lämplig för energidistribution i kraft- och transformatorstationer.
- Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
- För fast installation.
- För installation på, i eller under puts, i murverk och i betong.
- Hållbar yttermantel av halogenfri, termoplastisk polyolefinblandning.
- Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet och endast om den är skyddad mot direkt solljus.
Kommentarer